Schneider-Electric
 
26252 Bilde- web-product-data-sheet
26252
C60 - circuit breaker - C60B - 1P - 32A - curve
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter C60
Serie Multi 9
Produktnavn C60
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr C60B
Applikasjon Distribusjon
Antall poler 1P
Antall poler med vern 1
[In] merkestrøm 32 A
Type nettverk AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode B
Bryteevne 30 kA Icu på 130 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
15 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
4 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
10000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60898
10000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60898
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-2
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 230 V AC 50/60 Hz
400V AC 50/60 Hz
230 - 240 V AC 50/60 Hz
400...415 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse 3 i samsvar med IEC 60898
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode Klips på
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde 2
Høyde 81 mm
Bredde 18 mm
Dybde 73 mm
Vekt 0,12 kg
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Driftshøyde 2000 m