Schneider-Electric
 
26279 Bilde- web-product-data-sheet
26279
C60 - circuit breaker - C60B - 4P - 50A - curve
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter C60
Serie Multi 9
Produktnavn C60
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr C60B
Applikasjon Distribusjon
Antall poler 4P
Antall poler med vern 4
Plassering av nøytral VENSTRE
[In] merkestrøm 50 A
Type nettverk AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode B
Bryteevne 10 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
15 kA Icu at 400...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
30 kA Icu at 230...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
10000 A Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898
Egnethet for isolasjon Yes conforming to IEC 60947-2
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 400V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...240 V AC 50/60 Hz
400...415 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse 3 conforming to IEC 60898
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode Klips på
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde 8
Høyde 81 mm
Bredde 72 mm
Dybde 73 mm
Vekt 0,48 kg
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Jordfeilbeskyttelse Separat blokk
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
Tropisk beskyttelse 2 conforming to IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % at 55 °C
Driftshøyde 2000 m