|
|
|
28928
Lastbryter Compact INS160, 3p rød/gul 160A
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Compact
|
Produktnavn
|
ComPacT INS
|
Produkt eller type komponent
|
Lastbryter
|
Antall poler
|
3P
|
Type nettverk
|
AC
DC
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V
DC-22A: 160 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-23A: 160 A DC 125 V 2 poler i serie
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
160 A på 60 °C
|
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning
|
154 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50/60 Hz
20 kA lastbryter alene 690 V AC på 50/60 Hz
|
[Ue] merkespenning
|
125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Synlig brudd
|
Nei
|
Forurensninggrad
|
3
|
Komplementær
Kontrolltype
|
Dreiehåndtak
|
Farge på grep
|
Rød
|
Monteringsmetode
|
Fast
|
Montering
|
Plate
DIN skinne
|
Tilkobling oppe
|
Front
|
Tilkobling i bunn
|
Front
|
Maks effekt
|
AC-23: 110 kW på 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 45 kW på 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW på 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW på 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Rated duty
|
Ubrutt
|
Intermiterende driftsklasse
|
Klasse 120 - 60 %
|
Kapslingsmål for Ith
|
260 mm x 160 mm x 55 mm
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
0,01 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3
1,23 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
3,175 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
5,5 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
|
Mekanisk levetid
|
15000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
AC-22A: 1500 sykluser 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 500 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 sykluser 250 V DC 2 poler i serie
DC-23A: 1500 sykluser 250 V DC 2 poler i serie
AC-22A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz
|
Senteravstand fane
|
30 mm
|
Høyde
|
100 mm
|
Bredde
|
135 mm
|
Dybde
|
62,5 mm
|
Vekt
|
0,8 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Produktsertifikater
|
CCC
KEMA-KEUR
|
IP-grad
|
IP40 i samsvar med IEC 60529
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK07 i samsvar med EN 50102
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−50…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
11,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
13,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,033 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
S04
|
Antall enheter i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
21,319 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|