Schneider-Electric
 
28950 Bilde- web-product-data-sheet
28950
Klemmer for lastbryter INS100/160 4x25mm2 4 stk
El-nummer El-nummer: 
4321250
EAN EAN: 
3303430289500
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Kortnavn utstyr Fordelingsklemmer
Produkt eller type komponent Terminal
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med Compact (ComPacT INS)
Compact (Compact INSE)
Antall pr. sett Sett á 4
Komplementær
[In] merkestrøm 0…160 A
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,5 cm
Pakke 1 Bredde 11,0 cm
Pakke 1 Vekt 11,5 cm
Package 1 Weight 169,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 45
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 8,006 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months