|
|
|
29030
Elektromagn. Vern Tm100D 3P3T
|
|
|
|
|
Utfasingsdato SEP 27, 2020
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Compact
|
Produktspekter
|
NR100...250
NS100...250
|
Produkt eller type komponent
|
Vern
|
Navn på vern
|
TM-D
|
Vernteknologi
|
Termisk-magnetisk
|
Kompatibel med
|
Compact NR100
Compact NR160
Compact NR250
Compact NS100 DC
Compact NS160 DC
Compact NS250 DC
|
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Number of poles
|
3P
|
Polbeskrivelse
|
3t
|
Vernfunksjoner
|
LI
|
Beskyttelsestype
|
L : for overlastvern (termisk)
I : for kortsluttningsvern (magnetisk)
|
Trip unit rated current
|
100 A på 40 °C
|
Type nettverk
|
AC
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Komplementær
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Fast
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.8...1 x In
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Fast
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
800 A
|
Neutral protection settings
|
0.5 x Ir
1 x Ir
Uten vern
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
ASTA
KEMA
LCIE
|
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med IEC 60947
|
IP-grad
|
IP40 i samsvar med IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−50…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Garantiperiode
|
|