|
|
|
29120
Kortslutningsvern MA100 3P3T
|
|
|
|
|
Utfasingsdato SEP 30, 2020
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Compact
|
Produktspekter
|
NS100...250
|
Produkt eller type komponent
|
Vern
|
Navn på vern
|
MA
|
Vernteknologi
|
Magnetisk
|
Kompatibel med
|
Compact NS100
|
Applikasjon
|
Motor
|
Number of poles
|
3P
|
Polbeskrivelse
|
3t
|
Vernfunksjoner
|
I
|
Beskyttelsestype
|
I : for kortsluttningsvern (magnetisk)
|
Trip unit rated current
|
100 A på 65 °C
|
Type nettverk
|
AC
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Komplementær
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
6...14 x In
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
|
Forurensninggrad
|
3 i samsvar med IEC 60947
|
IP-grad
|
IP40 i samsvar med IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−50…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Garantiperiode
|
|