Schneider-Electric
 
31100 Bilde- web-product-data-sheet
31100
Lastbryter Compact INS250 100A 3P
El-nummer El-nummer: 
4321230
EAN EAN: 
3303430311003
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produkt eller type komponent Lastbryter
Produktnavn ComPacT INS
Antall poler 3P
Type nettverk AC
DC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 100 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-23A: 100 A DC 125 V 2 poler i serie
[Ui] isolasjonsspenning 750 V AC 50/60 Hz
[Ith] fri luft termisk strøm 100 A på 60 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning 30 kA lastbryter alene 690 V AC på 50/60 Hz
330 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja
Kontaktposisjonsindikering Ja
Synlig brudd Nei
Forurensninggrad 3
Komplementær
Kontrolltype Direkte frontmontert dreiehåndtak
Farge på grep Svart
Monteringsmetode Fast
Montering Skinne
Plate
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Maks effekt AC-23: 22 kW på 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 22 kW på 230 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 45 kW på 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 55 kW på 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 55 kW på 480 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 55 kW på 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 55 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz
Rated duty Ubrutt
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 1,8 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3
2,2 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
4,9 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
8,5 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid 15000 sykluser
Elektrisk levetid AC-22A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 sykluser 125 V DC 2 poler i serie
DC-23A: 1500 sykluser 125 V DC 2 poler i serie
Senteravstand fane 35 mm
Høyde 136 mm
Bredde 140 mm
Dybde 96 mm
Vekt 2 kg
Miljø
Standarder IEC 60947-1
IEC 60947-3
Produktsertifikater CCC
KEMA-KEUR
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK07 i samsvar med EN 50102
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 13,8 cm
Pakke 1 Bredde 16,5 cm
Pakke 1 Vekt 17,0 cm
Package 1 Weight 2,235 kg
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 9
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 40,0 cm
Pakke 2 Lengde 60,0 cm
Pakke 2 Vekt 20,953 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months