|
|
|
31115
Lastbryter Compact INS630 4P
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Compact
|
Produkt eller type komponent
|
Lastbryter
|
Produktnavn
|
ComPacT INS
|
Antall poler
|
4P
|
Type nettverk
|
DC
AC
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 550 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-22A: 550 A DC 250 V 4 poler i serie
DC-23A: 550 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-23A: 550 A DC 250 V 4 poler i serie
DC-23B: 630 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-23B: 630 A DC 250 V 4 poler i serie
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominell impulsspenning
|
8 kV
8 kV i samsvar med IEC 60947-3
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
630 A på 60 °C
|
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning
|
330 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50/60 Hz
50 kA lastbryter alene 690 V AC på 50/60 Hz
|
[Ue] merkespenning
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Synlig brudd
|
Nei
|
Forurensninggrad
|
3
|
Komplementær
Kontrolltype
|
Direkte frontmontert dreiehåndtak
|
Farge på grep
|
Svart
|
Monteringsmetode
|
Fast
|
Montering
|
Plate
Skinne
|
Tilkobling oppe
|
Front
|
Tilkobling i bunn
|
Front
|
Maks effekt
|
AC-23: 200 kW på 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 kW på 230 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 315 kW på 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 375 kW på 480 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 400 kW på 440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 kW på 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 560 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Rated duty
|
Ubrutt
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
11,5 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
20 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
4 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3
4,9 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
|
Mekanisk levetid
|
10000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
AC-22A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz
DC-23A: 1000 sykluser 250 V DC 4 poler i serie
DC-23B: 200 sykluser 250 V DC 4 poler i serie
|
Senteravstand fane
|
45 mm
|
Høyde
|
205 mm
|
Bredde
|
185 mm
|
Dybde
|
130 mm
|
Vekt
|
4,9 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Produktsertifikater
|
KEMA-KEUR
CCC
|
IP-grad
|
IP40 i samsvar med IEC 60529
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−50…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
19,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
19,600 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
22,600 cm
|
Package 1 Weight
|
5,532 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
S04
|
Antall enheter i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
22,894 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
16
|
Pakke 3 Høyde
|
50,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
103,576 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|