Serie
|
Compact
|
Produktnavn
|
Compact INS
|
Produkt eller type komponent
|
Lastbryter
|
Antall poler
|
4P
|
Type nettverk
|
DC
AC
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 800 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-22A: 800 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-23A: 800 A DC 125 V 2 poler i serie
DC-21A: 800 A DC 250 V 4 poler i serie
DC-22A: 800 A DC 250 V 4 poler i serie
DC-23A: 800 A DC 250 V 4 poler i serie
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
12 kV
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
800 A på 60 °C
|
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning
|
330 kA med effektbryter oppstrøms 690 V AC på 50/60 Hz
75 kA lastbryter alene 690 V AC på 50/60 Hz
|
[Ue] merkespenning
|
690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Synlig brudd
|
Nei
|
Forurensninggrad
|
3
|
Kontrolltype
|
Direkte frontmontert dreiehåndtak
|
Farge på grep
|
Svart
|
Monteringsmetode
|
Fast
|
Montering
|
Skinne
Plate
|
Tilkobling oppe
|
Front
|
Tilkobling i bunn
|
Front
|
Maks effekt
|
AC-23: 250 kW på 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 kW på 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-23: 500 kW på 415 v AC 50/60 Hz
AC-23: 560 kW på 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 710 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz
|
Rated duty
|
Ubrutt
|
Intermiterende driftsklasse
|
Klasse 120 - 60 %
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
10 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3
20 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
35 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
42 kA under 0.8 s i samsvar med IEC 60947-3
50 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3
8 kA under 30 s i samsvar med IEC 60947-3
|
Mekanisk levetid
|
3000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
AC-21A: 500 sykluser 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 sykluser 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 sykluser 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 sykluser 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med NEMA
AC-21A: 500 sykluser 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 sykluser 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 sykluser 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 sykluser 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 sykluser 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 sykluser 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med NEMA
AC-22A: 500 sykluser 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 sykluser 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 sykluser 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 sykluser 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 sykluser 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 sykluser 480 V AC 50/60 Hz i samsvar med NEMA
AC-23A: 500 sykluser 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 sykluser 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 500 sykluser 125 V DC 2 poler i serie
DC-22A: 500 sykluser 125 V DC 2 poler i serie
DC-23A: 500 sykluser 125 V DC 2 poler i serie
DC-21A: 500 sykluser 250 V DC 4 poler i serie
DC-22A: 500 sykluser 250 V DC 4 poler i serie
DC-23A: 500 sykluser 250 V DC 4 poler i serie
|
Senteravstand fane
|
70 mm
|
Høyde
|
300 mm
|
Bredde
|
410 mm
|
Dybde
|
146,5 mm
|
Vekt
|
18 kg
|