Schneider-Electric
3260007 Bilde- web-product-data-sheet
3260007
GUMMINIPPEL TET 7-10 GRÅ
El-nummer El-nummer: 
1252619
EAN EAN: 
7315883260001
Schneider Electric
I dag
SEP 30, 2023
Utfasingsdato
FEB 22, 2017
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,4 cm
Pakke 1 Bredde 2 cm
Pakke 1 Vekt 2,4 cm
Package 1 Weight 5,2 g
Garantiperiode
Garanti 18 months