Schneider-Electric
 
3261005 Bilde- web-product-data-sheet
3261005
GUMMINIPPEL TET 10-14 GRÅ
El-nummer El-nummer: 
1252623
EAN EAN: 
7315883261008
Schneider Electric
Karakteristikker
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,8 cm
Pakke 1 Bredde 2,2 cm
Pakke 1 Vekt 2,8 cm
Package 1 Weight 7 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months