Schneider-Electric
3264041 Bilde- web-product-data-sheet
3264041
GUMMINIPPEL TET 26-35C SORT
El-nummer El-nummer: 
1252748
EAN EAN: 
7315883264047
Schneider Electric
I dag
SEP 30, 2023
 
 
 
Utfasingsdato
JUN 18, 2020
Slutt på standardservice
APR 12, 2022
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,8 cm
Pakke 1 Bredde 3,5 cm
Pakke 1 Vekt 5,8 cm
Package 1 Weight 41,6 g
Garantiperiode
Garanti 18 months