Schneider-Electric
3265022 Bilde- web-product-data-sheet
3265022
GUMMINIPPEL TET 5-7 GRÅ
El-nummer El-nummer: 
1252616
EAN EAN: 
7315883265020
Schneider Electric
I dag
SEP 25, 2023
Utfasingsdato
FEB 22, 2017
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,1 cm
Pakke 1 Bredde 1,8 cm
Pakke 1 Vekt 2,1 cm
Package 1 Weight 3,4 g
Garantiperiode
Garanti 18 months