|
713548
Wibe - reducing piece W14/40-400 - right - steel pre-galvanized
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Wibe
|
Produktspekter
|
Wibe Cable Trays
|
Produkt eller type komponent
|
Reducing piece
|
Kortnavn utstyr
|
W14
|
Komplementær
Type of reducing
|
Reducing to the right
|
Anvendes til
|
Cable tray H= 40 mm W= 400 mm
Kabelrenne H= 40 mm B= 200 mm
|
Monteringsmetode
|
Push-in
|
Festemetode
|
By locking plug
Med bolt
|
Materiale
|
Stål, pre-galvanisert
|
Atmosfærisk korrosivitets kategori
|
C2
|
Bredde
|
398 mm
|
Dybde
|
300 mm
|
Vekt
|
111 kg / set of 100
|
|