Schneider-Electric
 
716196 Bilde- web-product-data-sheet
716196
Wibe - T-junction 16-300 - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktspekter Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent T-junction
Kortnavn utstyr 16
Komplementær
Indre radius 268 mm
Sideprofiltype Lukket profil
Trinntype Perforert profil
Anvendes til Kabelstige 300 mm bredde
Materiale Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori C3/C4
Lengde 1097 mm
Høyde 55 mm
Bredde 697 mm
Vekt 390 kg / sett á 100
Miljø
Miljødata Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 69,5 cm
Pakke 1 Vekt 109 cm
Package 1 Weight 3,9 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil