Schneider-Electric
 
717196 Bilde- web-product-data-sheet
717196
Wibe - vertical piece 2F - steel hot-dip galvanized - H:280 mm
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produkt eller type komponent Vertical piece
Miljødata Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Komplementær
Form C-form
Monteringssupport Tak
24/48 pendant/fixing rail
Materiale Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori C3/C4
Høyde 280 mm
Bredde 80 mm
Dybde 135 mm
Vekt 80 kg / sett á 100
Marked Komersielle bygninger
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8 cm
Pakke 1 Bredde 13,5 cm
Pakke 1 Vekt 28 cm
Package 1 Weight 702 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer