Schneider-Electric
 
734495 Bilde- web-product-data-sheet
734495
Wibe - cable ladder - KHZSPZ-300 - steel hot-dip galvanized - 6 m
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Wibe
Produktnavn Wibe kabelstiger
Produkt eller type komponent Kabelstige
Kortnavn utstyr KHZSPZ
Applikasjon Industriell bruk
Komplementær
Sideprofiltype Åpen profil
Trinntype Perforert profil
Montasjeplassering Innendørs
Utendørs
Trinnavstand 250 mm
Materiale Stål, varmgalvanisert
Atmosfærisk korrosivitets kategori C3/C4
Høyde 55 mm
Bredde 300 mm
Lengde 6 m
Vekt 220 kg / 100 m
Miljø
Miljødata Lokale med høyt nivå av korrosjon, fukt og luftforurensinger Industri og kystområder, kjemiske fabrikker
Standarder IEC 61537
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil