Schneider-Electric
 
81391 Bilde- web-product-data-sheet
81391
PratiKa støpsel - rett - 125 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67
El-nummer El-nummer: 
1501645
EAN EAN: 
3303430813910
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie PratiKa
Produkt eller type komponent Wander plug
Kortnavn utstyr PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori Lav spenning
Antall poler 3P + E
Type nettverk AC
Standard plugg Industriell
Komplementær
Plugg, socket, kontrollstasjonen form Rett
[In] merkestrøm 125 A
[Ue] merkespenning 200...250 V
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka 9 t
Plugg, socket materiale Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale Pins: fornikklet messing
Tilkoblinger Festeskrue
Kabeltverrsnitt 16…70 mm²
Kabelens ytre diameter 26…48 mm
Kabelinngang Nippel
Gjengetype Pg 48
Vekt 1,323 kg
Høyde 325 mm
Bredde 131 mm
Dybde 131 mm
Farge Grå ( RAL 7035)
Spennings farge Blå
Miljø
Standarder IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet 50 % på 40 °C
70 % på 30 °C
90 % på 20 °C
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur for drift 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 12,9 cm
Pakke 1 Bredde 12,9 cm
Pakke 1 Vekt 30,6 cm
Package 1 Weight 1,514 kg