Schneider-Electric
 
81594 Bilde- web-product-data-sheet
81594
PratiKa apparatinntak påvegg - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
El-nummer El-nummer: 
1501678
EAN EAN: 
3303430815945
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie PratiKa
Produkt eller type komponent Plugg
Kortnavn utstyr PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori Lav spenning
Antall poler 3P + E
Type nettverk AC
Standard plugg Industriell
Komplementær
Monteringsmetode Veggmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form Vinklet
[In] merkestrøm 125 A
[Ue] merkespenning 380 - 415 V
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka 6 t
Plugg, socket materiale Self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale Pins: fornikklet messing
Tilkoblinger Festeskrue
Kabeltverrsnitt 16…70 mm²
Kabelinngang Nippel
Gjengetype Pg 48
Vekt 1,724 kg
Basisdimensjon 114 x 224 mm
Høyde 354 mm
Bredde 114 mm
Dybde 214 mm
Farge Grå ( RAL 7035)
Spennings farge Rød
Miljø
Standarder EN 60309-2
EN 60309-1
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet 50 % på 40 °C
70 % på 30 °C
90 % på 20 °C
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur for drift 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 21,4 cm
Pakke 1 Bredde 11,4 cm
Pakke 1 Vekt 35,4 cm
Package 1 Weight 1,723 kg
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 2
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 3,933 kg
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
Garanti 18 måneder