Schneider-Electric
 
81695 Bilde- web-product-data-sheet
81695
PratiKa uttak stor veggblokk - 125 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP67
El-nummer El-nummer: 
1501687
EAN EAN: 
3303430816959
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie PratiKa
Produkt eller type komponent Kontakt
Kortnavn utstyr PratiKa socket
Plugg, sokkel kategori Lav spenning
Antall poler 3P + N + E
Type nettverk AC
Standard plugg Industriell
Komplementær
Monteringsmetode Panelmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form Rett
[In] merkestrøm 125 A
[Ue] merkespenning 380 - 415 V
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka 6 t
Plugg, socket materiale Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale Pins: rustfritt stål
Sleeves: fornikklet messing
Springs: rustfritt stål
Tilkoblinger Løs festeskrue
Kabeltverrsnitt 16…70 mm²
Vekt 1,346 kg
Basisdimensjon 110 x 114 mm
Høyde 114 mm
Bredde 129 mm
Dybde 161 mm
Farge Grå ( RAL 7035)
Spennings farge Rød
Miljø
Standarder EN 60309-2
EN 60309-1
IP-grad IP67 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet 50 % på 40 °C
70 % på 30 °C
90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift 35 °C ( 86400 s )
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 14,0 cm
Pakke 1 Bredde 14,0 cm
Pakke 1 Vekt 17,0 cm
Package 1 Weight 1,51 kg
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 8
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 13,787 kg
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
Garanti 18 måneder