Schneider-Electric
 
81728 Bilde- web-product-data-sheet
81728
PratiKa støpsel - vinklet - 16 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP44
El-nummer El-nummer: 
1501698
EAN EAN: 
3303430817284
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie PratiKa
Produkt eller type komponent Wander plug with phase inverter
Kortnavn utstyr PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori Lav spenning
Antall poler 3P + E
Type nettverk AC
Standard plugg Industriell
Komplementær
Plugg, socket, kontrollstasjonen form Vinklet
[In] merkestrøm 16 A
[Ue] merkespenning 200...250 V
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka 9 t
Plugg, socket materiale Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale Pins: fornikklet messing
Tilkoblinger Festeskrue
Kabeltverrsnitt 1…4 mm²
Kabelens ytre diameter 8…15 mm
Kabelinngang Nippel
Gjengetype Pg 16
Vekt 0,15 kg
Høyde 115 mm
Bredde 91 mm
Dybde 91 mm
Farge Grå ( RAL 7035)
Spennings farge Blå
Miljø
Standarder IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP-grad IP44 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK08 i samsvar med EN 62262
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ fuktighet 50 % på 40 °C
70 % på 30 °C
90 % på 20 °C
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur for drift 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Package 1 Weight 139,0 g
Pakke 1 Høyde 5,0 cm
Pakke 1 Bredde 9,0 cm
Pakke 1 Vekt 11,0 cm
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Vekt 1,517 kg
Pakke 2 Høyde 10,5 cm
Pakke 2 Bredde 21,0 cm
Pakke 2 Lengde 27,0 cm
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 40
Pakke 3 Vekt 6,555 kg
Pakke 3 Høyde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Lengde 40,0 cm
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
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
Garanti 18 måneder