Schneider-Electric
 
A9C30311 Bilde- web-product-data-sheet
A9C30311
impulsrelé iTL - 1P - 1NO - 16A - spole 130 VAC 50/60 Hz- 48 VDC
El-nummer: 
4190672
EAN: 
3606480091841
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Range of product Acti 9
Produktnavn Acti 9 iTL
Produkt eller type komponent Impuls relé
Kortnavn utstyr ITL
Applikasjon Standard
Poles 1P
Kontakttype 1 NO
[In] merkestrøm 16 A
Type nettverk AC
Styrespenning 130 V AC 50/60 Hz
48 V DC
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype Fjernkontroll og manuell kontroll
Spiral deconnection
Styrestrøms type Impuls
Switching frequency 5 switching operations/minute
100 switching operations/day
Impulsvarighet 50 ms...1 s
Remote control type Lystrykknapp 3 mA
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode Fast
Montering DIN skinne
9 mm polbredde 2
Høyde 84 mm
Bredde 18 mm
Dybde 60 mm
Elektrisk levetid AC-21: 200000 sykluser
AC-22: 100000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5…4 mm² stiv
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5…4 mm² stiv med
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1…4 mm² fleksibel
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1…4 mm² fleksibel med endehylse
Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5…4 mm² stiv
Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5…4 mm² stiv med
Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5…4 mm² fleksibel
Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5…4 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde 11 mm
Tiltrekkningsmoment 1 N.m
Kompatibel med IATEt
IATLc
IATLc+s
IATLm
IATLs
IETL iTL 16
IATLc+c
Miljø
Standarder EN 669-1
EN 669-2-2
Produktsertifikater GOST
Godkjenninger KEMA
VDE
IMQ
CEBEC
NF
Støynivå 60 dB
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( on opening)
IP40 i samsvar med IEC 60529 ( i kapsling)
Forurensninggrad 3
Tropisk beskyttelse 2
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift -20…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40…70 °C
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months