Schneider-Electric
 
A9C30831 Bilde- web-product-data-sheet
A9C30831
impulsrelé iTL - 1P - 1NO - 32A - spole 110 V DC - 230...240 V AC 50/60 Hz
El-nummer: 
4190677
EAN: 
3606480088988
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Range of product Acti 9
Produktnavn Acti 9 iTL
Produkt eller type komponent Impuls relé
Kortnavn utstyr ITL
Applikasjon Standard
Poles 1P
Kontakttype 1 NO
[In] merkestrøm 32 A
Type nettverk AC
Styrespenning 230 - 240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype Spiral deconnection
Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestrøms type Impuls
Switching frequency 100 switching operations/day
5 switching operations/minute
Impulsvarighet 50 ms...1 s
Remote control type Lystrykknapp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode Fast
Montering DIN skinne
9 mm polbredde 2
Høyde 84 mm
Bredde 18 mm
Dybde 60 mm
Elektrisk levetid AC-21: 50000 sykluser
AC-22: 20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5…4 mm² stiv
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5…4 mm² stiv med
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1…4 mm² fleksibel
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1…4 mm² fleksibel med endehylse
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5…10 mm² stiv
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5…10 mm² stiv med
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5…10 mm² fleksibel
Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5…10 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde 11 mm
Tiltrekkningsmoment 1,2 N.m
Kompatibel med IATEt
IATL4
IATLc
IATLc+s
IATLm
IATLs
IATLz
IATLc+c
IATL24
IETL iTL 32
Miljø
Standarder EN 669-1
EN 669-2-2
Produktsertifikater GOST
Godkjenninger VDE
IMQ
KEMA
NF
CEBEC
Støynivå 60 dB
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( on opening)
IP40 i samsvar med IEC 60529 ( i kapsling)
Forurensninggrad 3
Tropisk beskyttelse 2
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift −20…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months