|
|
|
A9F07332
iC60H - Automatsikring - 3P - 32A - C-kurve - I2=1,45
|
|
|
Teknisk informasjon
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Serie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti9 iC60
|
Produkt eller type komponent
|
Miniatyr sikring
|
Kortnavn utstyr
|
IC60H
|
Antall poler
|
3P
|
Antall poler med vern
|
3
|
[In] merkestrøm
|
32 A
|
Type nettverk
|
DC
AC
|
Vernteknologi
|
Termisk-magnetisk
|
Kurve kode
|
C
|
Bryteevne
|
10000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
42 kA Icu på 12 - 60 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
10 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
15 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
30 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
42 kA Icu på 100...133 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
15 kA Icu på <= 180 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
|
Utnyttelsekategori
|
Kategori A i samsvar med EN 60898-1
Kategori A i samsvar med IEC 60898-1
|
Egnethet for isolasjon
|
Ja i samsvar med EN 60898-1
Ja i samsvar med EN 60947-2
Ja i samsvar med IEC 60898-1
Ja i samsvar med IEC 60947-2
|
Standarder
|
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
IEC 60947-2
|
Komplementær
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Magnetisk utløsningsnivå
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] service bryteevne
|
15 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % i samsvar med EN 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % i samsvar med IEC 60898-1 - 400V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 125...180 V DC
15 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 125...180 V DC
|
Strømbegrensningsklasse
|
3 i samsvar med EN 60898-1
3 i samsvar med IEC 60898-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med EN 60947-2
6 kV i samsvar med IEC 60947-2
|
Kontaktposisjonsindikering
|
Ja
|
Kontrolltype
|
Kipp
|
Lokal varsling
|
Trip indicator
|
Montering
|
DIN skinne
|
9 mm polbredde
|
6
|
Høyde
|
91 mm
|
Bredde
|
54 mm
|
Dybde
|
78,5 mm
|
Vekt
|
0,375 kg
|
Farge
|
Hvit
|
Mekanisk levetid
|
20000 sykluser
|
Elektrisk levetid
|
10000 sykluser
|
Tilkoblingsklemmer
|
Dobbel terminal ( topp eller bunn) 1…35 mm² stiv
Dobbel terminal ( topp eller bunn) 1…25 mm² fleksibel
|
Avmantlings lengde
|
14 mm for topp eller bunn tilkobling
|
Tiltrekkningsmoment
|
3,5 N.m topp eller bunn
|
Jordfeilbeskyttelse
|
Separat blokk
|
Miljø
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
IP20 i samsvar med EN 60529
|
Forurensninggrad
|
3
|
Overspenningskategori
|
IV
|
Tropisk beskyttelse
|
2
|
Relativ fuktighet
|
95 % på 55 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−35…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
372,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Høyde
|
8,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
22,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,546 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
44
|
Pakke 3 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
17,42 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|