Schneider-Electric
 
A9F95225 Bilde- web-product-data-sheet
A9F95225
iC60L - Automatsikring - 2P - 25A - K-kurve
El-nummer: 
1676258
EAN: 
3606480084829
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Applikasjon Distribusjon
Serie Acti 9
Produktnavn Acti 9 iC60
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr IC60L
Antall poler 2P
Antall poler med vern 2
[In] merkestrøm 25 A
Type nettverk DC
AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode K
Bryteevne 15000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1
50 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
70 kA Icu på 12 - 60 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
70 kA Icu på 100...133 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
20 kA Icu på <= 125 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
20 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
25 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori Kategori A i samsvar med EN 60947-2
Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN 60947-2
Ja i samsvar med IEC 60947-2
Standarder IEC 60947-2
EN 60947-2
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Magnetic tripping limit 12 x In +/- 20 %
[Ics] service bryteevne 12,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
12,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 72...125 V DC
20 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 72...125 V DC
Strømbegrensningsklasse 3 i samsvar med EN 60898-1
3 i samsvar med IEC 60898-1
[Ui] isolasjonsspenning 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN 60947-2
6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling Trip indicator
Monteringsmetode Fast
Montering DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet Topp eller bunn: ja
9 mm polbredde 4
Høyde 85 mm
Bredde 36 mm
Dybde 78,5 mm
Vekt 0,25 kg
Farge Hvit
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Elektrisk levetid 10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Enkelt terminal ( topp eller bunn) 1…25 mm² stiv
Enkelt terminal ( topp eller bunn) 1…16 mm² fleksibel
Avmantlings lengde 14 mm for topp eller bunn tilkobling
Tiltrekkningsmoment 2 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse Separat blokk
Miljø
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
IP20 i samsvar med EN 60529
Forurensninggrad 3 i samsvar med EN 60947-2
3 i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori IV
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Driftshøyde 0...2000 m
Omgivelsestemperatur drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring -40…85 °C
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months