Schneider-Electric
 
A9N26969 Bilde- web-product-data-sheet
A9N26969
Nullspenningsutløser MNx 220-240 V AC DC
El-nummer El-nummer: 
1602832
EAN EAN: 
3606480383021
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Range of product Clario
Acti 9
Librio
Prodis
Produkt eller type komponent Undervoltage release
Kortnavn utstyr MNx
Styrespenning 230 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype Med ekstern mating
9 mm polbredde 2
Komplementær
Kompatibel med Acti 9 iDPN
Acti 9 C120
Acti 9 C40
Acti 9 C60H-DC
Acti 9 C60NA-DC
Acti 9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti 9 DT40
Acti 9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti 9 DPN
Lokal varsling Action indicator
Monteringsmetode Fast
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet Topp: ja
Høyde 82,5 mm
Bredde 18 mm
Dybde 73,5 mm
Vekt 73 g
Farge Hvit
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling ( Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel
Skrutilkobling ( Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Skrutilkobling ( Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5…2,5 mm² - stiv
Avmantlings lengde 9 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekkningsmoment 1 N.m Bunn
Kompatibilitetskode MNx
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift −25…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 83,0 g
Forpakning 1 høyde 2,8 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 lengde 9,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 72
Forpakning 2 vekt 7,02 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 BB1
Antall enheter forpakning 3 8
Forpakning 3 vekt 723,0 g
Forpakning 3 høyde 8,6 cm
Forpakning 3 bredde 10 cm
Forpakning 3 lengde 26,5 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar