|
|
|
ABL8RPS24100
Strømforsyning 24VDC 10A 1f
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon Power Supply
|
Produkt eller type komponent
|
Strømforsyning
|
Type strømforsyning
|
Regulert switch mode
|
Nominal input voltage
|
100...120 V AC enfase, fane(r): N-L1
200...500 V AC fase til fase, fane(r): L1-L2
|
Merkeeffekt i W
|
240 W
|
Utgangsspenning
|
24 V DC
|
Strømforsyningens utgangsstrøm
|
10 A
|
Tillatt korttidstrøm
|
1.5 x In ( i 4 s)
|
Antiharmonisk filter
|
Lavfrekvente overharmoniske
|
Komplementær
Input voltage limits
|
170...550 V AC
85...132 V AC
|
Startstrøm
|
30 A
|
18 mm avstand
|
0,68 at 240 V AC
0,69 at 120 V AC
|
Effektivitet
|
87 %
|
Output voltage adjustment
|
24...28.8 V justerbar
|
Effekttap i W
|
31 W
|
Inkludert utstyr
|
Effektfaktor filter i samsvar med IEC 61000-3-2
|
Verntype utgang
|
Mot overlast, vern teknologi: manuell eller automatisk reset
Mot overspenning, vern teknologi: 30...32 V, manuell reset
Mot kortsluttning, vern teknologi: manuell eller automatisk reset
Mot underspenning, vern teknologi: utkobling hvis U < 21.6 V
Termisk, vern teknologi: automatisk reset
|
Tilkoblingsklemmer
|
Demonterbar blokk med skruklemmer: 2 x 2,5 mm², for diagnostisk relé
Klemme med skruer: 3 x 0.5...3 x 4 mm², ( AWG 22...AWG 12) for tilkobling inngang
Klemme med skruer: 1 x 0.5...1 x 4 mm², ( AWG 22...AWG 12) for jordtilkobling inngang
Klemme med skruer: 4 x 0.5...4 x 4 mm², ( AWG 22...AWG 12) for tilkobling utgang
Klemme med skruer: 1 x 0.5...1 x 4 mm², ( AWG 22...AWG 12) for jordtilkobling utgang
|
Status LED
|
1 LED (grønn og rød) utgangsspenning
1 LED (grønn, rød og orange) utgangsstrøm
|
Dybde
|
145 mm
|
Høyde
|
125 mm
|
Bredde
|
86 mm
|
Vekt
|
1 kg
|
Utgangs sammenkobling
|
Parallell
Serie
|
Merking
|
CE
|
Monteringssupport
|
35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne
35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
|
Driftsposisjon
|
Vertikal
|
Forsyning
|
SELV i samsvar med EN/IEC 60950-1
SELV i samsvar med EN/IEC 60204-1
SELV i samsvar med IEC 60364-4-41
|
Dielektrisk styrke
|
3500 V med between input and ground issolasjon
4000 V med between input and output issolasjon
500 V med between output and ground issolasjon
|
Miljø
Standarder
|
UL 508
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
|
Produktsertifikater
|
CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
|
Miljødata
|
EMC i samsvar med EN 61000-6-1
EMC i samsvar med EN 61000-6-3
EMC i samsvar med EN 55024
EMC i samsvar med EN/IEC 61000-6-4
EMC i samsvar med EN/IEC 61204-3
Sikkerhet i samsvar med EN/IEC 60950-1
Sikkerhet i samsvar med EN/IEC 61204-3
|
Driftshøyde
|
2000 m
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
50…60 °C med belastningsfaktor mounting position A < 2000 m
−25…50 °C uten lastreduksjon mounting position A < 2000 m
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
11,4 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
16,2 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
18,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,615 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
S06
|
Antall enheter i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Høyde
|
73,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
113,0 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|