|
|
|
AK5JB143
Samleskinne 4L 160A 344mm
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktnavn
|
HK
|
Produkt eller type komponent
|
Samleskinne
|
Applikasjon
|
Distribusjon
|
Tap-offs (18 mm)
|
12
|
Skinnelengde
|
344 mm
|
Skap/kapsling bredde
|
600 mm
|
Type nettverk
|
AC
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
160 A på 35 °C
|
[Ue] merkespenning
|
400V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1
480 V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA
480 V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL
600 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA
600 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL
690 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1
|
Antall ledere
|
4
|
Komplementær
Skinnebredde
|
45 mm
|
Bredde
|
81 mm
|
Dybde
|
82 mm
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V i samsvar med CSA
600 V i samsvar med UL
690 V i samsvar med IEC 60439-1
|
Peak strøm
|
25 kA
|
I²t ved aktivering
|
10000000 A².s
|
Beskyttelsestype
|
AM sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Gf sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
NS160H bryter In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
NS160H bryter In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
|
Tilkoblingsklemmer
|
Connector 2,5…70 mm² fleksibel med
Connector 2,5…70 mm² stiv
|
Tiltrekkningsmoment
|
10 N.m
|
Monteringsposisjon
|
Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA
Horisontal montering
|
Flammehemming
|
V0 i samsvar med UL 94
|
Vekt
|
0,7 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60439
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
|
IP-grad
|
IPxx B i samsvar med IEC 60529
|
Brannmotstand
|
850 °C i samsvar med IEC 60695
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
977,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
11 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
11 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
52,5 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
P06
|
Antall enheter forpakning 2
|
30
|
Forpakning 2 vekt
|
42,31 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
73,5 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
60 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
80 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|