Schneider-Electric
 
AK5JB144 Bilde- web-product-data-sheet
AK5JB144
Samleskinne 4L 452mm
El-nummer: 
1216605
EAN: 
3389110576795
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Linergy
Produktnavn HK
Produkt eller type komponent Samleskinne
Applikasjon Distribusjon
Tap-offs (18 mm) 18
Sverdlengde 452 mm
Skap/kapsling bredde 800 mm
Type nettverk AC
[Ie] nominell driftsstrøm 160 A at 35 °C
[Ue] merkespenning 400V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med IEC 60439-1
480 V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med CSA
480 V ( off-load plugging-in og frakobling, med levering slått på) i samsvar med UL
600 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med CSA
600 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med UL
690 V ( plugge inn og trekke ut, med levering slått av) i samsvar med IEC 60439-1
Antall ledere 4
Komplementær
Bar width 45 mm
Bredde 81 mm
Dybde 82 mm
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning 600 V conforming to CSA
600 V conforming to UL
690 V i samsvar med IEC 60439-1
Peak strøm 25 kA
I²t på 10000000 A².s
Beskyttelsestype AM sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
Gf sikringer In = 160 A, Isc = 100 kA, Ie = 160 A
NS160H bryter In = 160 A, Isc = 36 kA, Ie = 160 A
NS160H bryter In = 160 A, Isc = 70 kA, Ie = 160 A
Tilkoblingsklemmer Connector 2,5…70 mm² fleksibel med
Connector 2,5…70 mm² stiv
Tiltrekkningsmoment 10 N.m
Monteringsposisjon Vertikal montering ved hjelp av side stopp AK5BT01 på monteringsplater AK5PA
Horisontal montering
Flammehemming V0 conforming to UL 94
Vekt 0,9 kg
Miljø
Standarder IEC 60439
Produktsertifikater UL
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
IP-grad IPxx B i samsvar med IEC 60529
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,143 kg
Forpakning 1 høyde 11 cm
Forpakning 1 bredde 11 cm
Forpakning 1 lengde 52,5 cm
Enhetstype forpakning 2 P06
Antall enheter forpakning 2 30
Forpakning 2 vekt 47,29 kg
Forpakning 2 høyde 80 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 lengde 60 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months