Schneider-Electric
 
ATS01N206LU Bilde- web-product-data-sheet
ATS01N206LU
Mykstarter /stopp 6A 200-240V
El-nummer: 
4147274
EAN: 
3389110667196
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altistart 01
Produkt eller type komponent Mykstarter
Produsert i Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon Enkel maskin
Kortnavn utstyr ATS01
Antall faser i nettverket 3 faser
[Us] matespenning 200...240 V - 10...10 %
Motoreffekt kW 0.75 kW, 3 phases at 200...240 V
1,1 kW, 3 faser på 200...240 V
Motoreffekt hk 1 hp, 3 phases at 200...240 V
1,5 hp, 3 faser på 200...240 V
IcL starter, nominell effekt 6 A
Utnyttelsekategori AC-53B i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Strømforbruk 30 A ved nominell belastning
Type of start Start med spenningsrampe
Effekttap i W 4 W ved full belastning og ved slutten av starten
64 W i flyktig tilstand
Komplementær
Monteringsmåte Med kjølelegeme
Mulige funksjoner Integrert forbikopler
Spenningsgrenser 180…264 V
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
Nettverksfrekvens 47.5...63 Hz
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Styrespenning Innebygget i starteren
Starttid 1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Justerbar fra 1 til 10 s
Stopptid symb Justerbar fra 1 til 10 s
Startmoment 30–80 % av motorens startmoment koplet direkte til ledningsforsyning
Discrete input type Logikk ( LI1, LI2, BOOST) stopp, kjør og lading ved oppstartsfunksjoner <= 8 mA 27 kOhm
Discrete input voltage 24...40 V
Diskrét inngangs logikk Positiv LI1, LI2, BOOST ved Tilstand 0: < 5 V og <= 0.2 mA ved Tilstand 1: > 13 V, >= 0.5 mA
Diskrét utgangs strøm 2 A DC-13
3 A AC-15
Digitale utganger Åpen kollektorlogikk LO1 slutt på startsignal
Reléutganger R1A, R1C Nei
Discrete output voltage 24 V (spenningsgrenser: 6...30 V) åpen kollektorlogikk
Minimum brytestrøm 10 mA på 6 V DC for reléutganger
Maximum svitsjestrøm Reléutganger: 2 A på 250 V AC cos phi = 0,5 og L/R = 20 ms induktiv last
Reléutganger: 2 A på 30 V DC cos phi = 0,5 og L/R = 20 ms induktiv last
Displaytype 1 LED ( grønn) for starter powered up
1 LED ( Gul) for oppnådd nominell spenning
Tiltrekkningsmoment 0,5 N.m
1,9…2,5 N.m
Elektrisk tilkobling 4 mm skruklemmeterminaler - stiv 1 1...10 mm² AWG 8 hovedstrøm
Skrutilkopling - stiv 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 styrekrets
4 mm skruklemmeterminaler - stiv 2 1...6 mm² AWG 10 hovedstrøm
Skrutilkopling - stiv 2 0.5...1 mm² AWG 17 styrekrets
Skrutilkopling - fleksibel med endehylse 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 styrekrets
4 mm skruklemmeterminaler - fleksibel uten endehylse 1 1.5...10 mm² AWG 8 hovedstrøm
Skrutilkopling - fleksibel uten endehylse 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 styrekrets
4 mm skruklemmeterminaler - fleksibel med endehylse 2 1...6 mm² AWG 10 hovedstrøm
4 mm skruklemmeterminaler - fleksibel uten endehylse 2 1.5...6 mm² AWG 10 hovedstrøm
Skrutilkopling - fleksibel uten endehylse 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 styrekrets
Merking CE
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Høyde 124 mm
Bredde 45 mm
Dybde 131 mm
Vekt 0,42 kg
Kompatibilitetskode ATS01N2
Motor power range AC-3 0,55…1 kW på 200…240 V 3 faser
1,1…2 kW på 200…240 V 3 faser
Motor starter typen Myk starter
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B i samsvar med CISPR 11
Strålt og ledet elektromagnetisme nivå B i samsvar med IEC 60947-4-2
Dempede oscillerende bølger nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-12
Elektrostatisk utlading nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
EMC-immunitet i samsvar med EN 50082-1
EMC-immunitet i samsvar med EN 50082-2
Harmoniske i samsvar med IEC 1000-3-2
Harmoniske i samsvar med IEC 1000-3-4
Immunitet til ledet interferens forårsaket av radioelektriske felt nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Immunitet til elektriske overgangsspenninger nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitet til rettet radioelektrisk interferens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Mikrokutt og spenningsvariasjon i samsvar med IEC 61000-4-11
Spenning/strømimpuls nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Standarder EN/IEC 60947-4-2
Produktsertifikater GOST
B44.1-96/ASME A17.5 for starter koplet til motordeltaterminal
CSA
UL
CCC
C-Tick
IP-grad IP20
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…150 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1.5mm topp til topp (f= 3…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondensering eller dryppvann i samsvar med EN/IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift −10…40 °C ( uten lastreduksjon)
40…50 °C ( med strømlastreduksjon på 2 % per °C)
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring −25…70 °C i samsvar med EN/IEC 60947-4-2
Operating altitude <= 1000 m uten lastreduksjon
> 1000 m med strømlastreduksjon på 2,2 % per ytterligere 100 m
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 502 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 15,2 cm
Forpakning 1 lengde 17,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 14
Forpakning 2 vekt 7,77 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 56
Forpakning 3 vekt 39,464 kg
Forpakning 3 høyde 77 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Offer Sustainability
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months