Schneider-Electric
 
ATV212HU15M3X Bilde- web-product-data-sheet
ATV212HU15M3X
ATV212 230V 1.5kW uEMC IP20
El-nummer: 
4176408
EAN: 
3606480322334
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar 212
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Kortnavn utstyr ATV212
Produsert i Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon Pumper og vifter i HVAC
Monteringsmåte Med kjølelegeme
Antall faser i nettverket 3 faser
Motoreffekt kW 1,5 kW
Motoreffekt hk 2 hp
[Us] matespenning 200...240 V - 15...10 %
Spenningsgrenser 170…264 V
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
EMC filter Uten EMC filter
Nettstrøm 5,1 A på 240 V
6,1 A på 200 V
Komplementær
Tilsynelatende effekt 2,9 kVA på 240 V
Maks kortslutningsnivå Isc 5 kA
Nominell utgangsstrøm 7,5 A på 230 V
Maksimale transient strøm 8.3 A for 60 s
Speed drive utgangsfrekvens 0,5…200 Hz
Nominell svitsjefrekvens 12 kHz
Switching frequency 6...16 kHz adjustable
12...16 kHz med belastningsfaktor
Speed range 1…10
Hastighet nøyaktighet +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn
Dreiemoment nøyaktighet +/- 15 %
Forbigående overbelastning (vridmoment) 120 % of nominal motor torque +/- 10 % for 60 s
Motorkontroll metode Spennings- / frekvensforhold, 5 poeng
Spennings- / frekvensforhold, 2 poeng
Spennings- / frekvensforhold - Energy Saving, kvadratisk U / f
Spennings- / frekvensforhold, automatisk IR kompensasjon (U / f + automatisk Uo)
Fluks vektor kontroll uten sensor, standard
Reguleringssløyfe Justerbar PI regulator
Motor slip kompensasjon Not available in voltage/frequency ratio motor control
Automatic whatever the load
Justrbar
Lokal varsling 1 LED (red) for DC bus energized
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Skille Electrical between power and control
Type kabel Without mounting kit: 1 wire(s)IEC cable at 45 °C, copper 90 °C / XLPE/EPR
Without mounting kit: 1 wire(s)IEC cable at 45 °C, copper 70 °C / PVC
With UL Type 1 kit: 3 wire(s)UL 508 cable at 40 °C, copper 75 °C / PVC
Elektrisk tilkobling VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: terminal 2.5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: terminal 6 mm² / AWG 10
Tiltrekkningsmoment 1.3 N.m, 11.5 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
0.6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
Supply Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, protection type: overload and short-circuit protection
Internal supply: 24 V DC (21…27 V), <200 A, protection type: overload and short-circuit protection
Antall analoge innganger 2
Analogue input type VIA switch-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 10 bits
VIB konfigurerbar spennings: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 10 bits
VIB configurable PTC probe: 0...6 probes, impedance: 1500 Ohm
VIA konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 10 bits
Sampling varighet 2 ms +/- 0.5 ms F discrete
2 ms +/- 0.5 ms R discrete
2 ms +/- 0.5 ms RES discrete
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analog
22 ms +/- 0.5 ms VIB analog
Responstid FM 2 ms, toleranse +/- 0.5 ms for analog output
FLA, FLC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
FLB, FLC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
RY, RC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
Nøyaktighet +/- 0.6 % (VIA) for a temperature variation 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) for a temperature variation 60 °C
+/- 1 % (FM) for a temperature variation 60 °C
Lineær feil VIA: +/- 0.15 % of maximum value for input
VIB: +/- 0.15 % of maximum value for input
FM: +/- 0.2 % for output
Analog utgangsnummer 1
Analog utgangstype FM switch-konfigurerbar spenning 0...10 V DC, impedans: 7620 Ohm, oppløsning 10 bits
FM konfigurerbar strøm 0...20 mA, impedans: 970 Ohm, oppløsning 10 bits
Discrete output number 2
Digitale utganger Configurable relay logic: (FLA, FLC) NO - 100000 cycles
Configurable relay logic: (FLB, FLC) NC - 100000 cycles
Configurable relay logic: (RY, RC) NO - 100000 cycles
Minimum brytestrøm 3 mA at 24 V DC for configurable relay logic
Maximum svitsjestrøm 5 A at 250 V AC on resistive load - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A at 30 V DC on resistive load - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A at 250 V AC on inductive load - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A at 30 V DC on inductive load - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
Discrete input type F programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
R programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
RES programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
Diskrét inngangs logikk Positive logic (source) (F, R, RES), <= 5 V (state 0), >= 11 V (state 1)
Negative logic (sink) (F, R, RES), >= 16 V (state 0), <= 10 V (state 1)
Akselerasjons- og retardasjonsramper Automatisk basert på last
Lineær justerbare separat fra 0,01 til 3200 s
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Beskyttelsestype Overopphetingsvern: drive
Thermal power stage: drive
Short-circuit between motor phases: drive
Input phase breaks: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Break on the control circuit: drive
Against exceeding limit speed: drive
Line supply overvoltage and undervoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Against input phase loss: drive
Thermal protection: Motor
Mot brudd av motorfase: Motor
With PTC probes: motor
Dielektrisk styrke 2830 V DC between earth and power terminals
4230 V DC between control and power terminals
Isolasjonsmotstand >= 1 mOhm 500 V DC for 1 minute
Frekvensoppløsning Display unit: 0,1 Hz
Analog input: 0.024/50 Hz
Kommunikasjonsprotokoll LonWorks
Modbus
APOGEE FLN
BACnet
METASYS N2
Tilkoblingstype En åpen stil
1 RJ45
Fysisk interface 2-tråds RS 485
Ramme for overføring RTU
Overføringshastighet 9600 bps eller 19200 bps
Datoformat 8 bits, en stop, Odd selv eller ingen konfigurerbar paritet
Polarisasjonstype Ingen impedans
Antall adresser 1…247
Kommunikasjonsfunksjoner Skrive ett register (06)
Lese enhetsidentifikasjon (43)
Tid ut innstillingen fra 0,1 til 100 s
Skrive flere registre (16) 2 ord maksimal
Overvåking inhiberbare
Leser holder registre (03) 2 ord maksimal
Funksjonskort Communication card for LonWorks
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Bredde 107 mm
Høyde 143 mm
Dybde 150 mm
Vekt 1,8 kg
Effekttap i W 101 W
Luft gjennomgang 35 m3/t
Specific application HVAC
IP grad av beskyttelse IP21
Variable speed drive application selection Compressor for scroll Building - HVAC
Vifte Building - HVAC
Pumpe Building - HVAC
Motor power range AC-3 1,1…2 kW på 200…240 V 3 faser
Motor starter typen Variable speed drive
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Voltage dips and interruptions immunity test conforming to IEC 61000-4-11
Forurensninggrad 2 i samsvar med IEC 61800-5-1
IP-grad IP20 on upper part without blanking plate on cover conforming to EN/IEC 61800-5-1
IP20 on upper part without blanking plate on cover conforming to EN/IEC 60529
IP21 conforming to EN/IEC 61800-5-1
IP21 conforming to EN/IEC 60529
IP41 on upper part conforming to EN/IEC 61800-5-1
IP41 on upper part conforming to EN/IEC 60529
Vibrasjonsmotstand 1,5 mm (f= 3…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8
Støtmotstand 15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Miljødata Klasse 3C1 i samsvar med IEC 60721-3-3
Classes 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
Noise level 51 dB conforming to 86/188/EEC
Operating altitude 1000...3000 m begrenset til 2000 m for Corner Jordet distribusjonsnett med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
<= 1000 m uten lastreduksjon
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift −10…40 °C ( uten lastreduksjon)
40…50 °C ( med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C
Standarder IEC 61800-5-1
EN 61800-3 environments 2 category C1
EN 61800-5-1
EN 61800-3 environments 1 category C1
UL Type 1
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C2
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C1
IEC 61800-3
EN 61800-3 environments 1 category C2
EN 61800-3
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C3
EN 61800-3 environments 1 category C3
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C2
EN 61800-3 environments 2 category C3
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C1
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C3
EN 61800-3 environments 2 category C2
Produktsertifikater CSA
C-Tick
UL
NOM 117
Merking CE
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,75 kg
Forpakning 1 høyde 17,5 cm
Forpakning 1 bredde 17,5 cm
Forpakning 1 lengde 20 cm
Enhetstype forpakning 2 P06
Antall enheter forpakning 2 27
Forpakning 2 vekt 60,25 kg
Forpakning 2 høyde 80 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 lengde 60 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months