Schneider-Electric
 
ATV212HU30M3X Bilde- web-product-data-sheet
ATV212HU30M3X
ATV212 230V 3.0kW uEMC IP20
El-nummer: 
4176410
EAN: 
3606480322358
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar 212
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Kortnavn utstyr ATV212
Produsert i Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon Pumper og vifter i HVAC
Monteringsmåte Med kjølelegeme
Antall faser i nettverket 3 faser
Motoreffekt kW 3 kW
Motoreffekt hk 4 hp
[Us] matespenning 200...240 V - 15...10 %
Spenningsgrenser 170…264 V
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
EMC filter Uten EMC filter
Nettstrøm 10 A på 240 V
11,9 A på 200 V
Komplementær
Tilsynelatende effekt 5,2 kVA på 240 V
Maks kortslutningsnivå Isc 5 kA
Nominell utgangsstrøm 13,7 A på 230 V
Maksimale transient strøm 15,1 A for 60 s
Speed drive utgangsfrekvens 0,5…200 Hz
Nominell svitsjefrekvens 12 kHz
Switching frequency 6...16 kHz Justrbar
12...16 kHz med belastningsfaktor
Speed range 1…10
Hastighet nøyaktighet +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn
Dreiemoment nøyaktighet +/- 15 %
Forbigående overbelastning (vridmoment) 120 % av nominell motormoment +/- 10 % for 60 s
Motorkontroll metode Spennings- / frekvensforhold, 5 poeng
Spennings- / frekvensforhold, automatisk IR kompensasjon (U / f + automatisk Uo)
Spennings- / frekvensforhold, 2 poeng
Fluks vektor kontroll uten sensor, standard
Spennings- / frekvensforhold - Energy Saving, kvadratisk U / f
Reguleringssløyfe Justerbar PI regulator
Motor slip kompensasjon Not available in voltage/frequency ratio motor control
Automatic whatever the load
Justrbar
Lokal varsling DC bus energized: 1 LED ( rød)
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Skille Electrical between power and control
Type kabel Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 90 ° C / XLPE/EPR
Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 70 ° C / PVC
With UL Type 1 kit: 3 ledning(er)UL 508 kabel på 40 °C, kobber 75 ° C / PVC
Elektrisk tilkobling VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: klemme 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: klemme 6 mm² / AWG 10
Tiltrekkningsmoment 1,3 N.m, 11.5 lb.in ( L1/R, L2/S, L3/T)
0,6 N.m ( VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
Supply Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 A, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply: 24 V DC ( 21…27 V), <200 A, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Antall analoge innganger 2
Analogue input type VIA switch-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 10 bits
VIB konfigurerbar spennings: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 10 bits
VIB konfigurerbar PTC probe: 0 ... 6 sonder, impedans: 1500 Ohm
VIA konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, oppløsning 10 bits
Sampling varighet 2 ms +/- 0.5 ms F discrete
2 ms +/- 0.5 ms R discrete
2 ms +/- 0.5 ms RES discrete
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analog
22 ms +/- 0.5 ms VIB analog
Responstid FM 2 ms, toleranse +/- 0.5 ms for analog output
FLA, FLC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
FLB, FLC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
RY, RC 7 ms, toleranse +/- 0.5 ms for discrete output
Nøyaktighet +/- 0.6 % ( VIA) ved en temperaturendring 60 ° C
+/- 0.6 % ( VIB) ved en temperaturendring 60 ° C
+/- 1 % ( FM) ved en temperaturendring 60 ° C
Lineær feil VIA: +/- 0.15 % of maksimal verdi for inngang
VIB: +/- 0.15 % of maksimal verdi for inngang
FM: +/- 0.2 % for utgang
Analog utgangsnummer 1
Analog utgangstype FM switch-konfigurerbar spenning 0...10 V DC, impedans: 7620 Ohm, oppløsning 10 bits
FM konfigurerbar strøm 0...20 mA, impedans: 970 Ohm, oppløsning 10 bits
Discrete output number 2
Digitale utganger Konfigurerbar relé logikk: ( FLA, FLC) Nei - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( FLB, FLC) NC - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( RY, RC) Nei - 100000 sykluser
Minimum brytestrøm 3 mA på 24 V DC for konfigurerbar relé logikk
Maximum svitsjestrøm 5 A på 250 V AC på ohmsk belastning - cos phi = 1 - L/R = 0 ms ( FL, R)
5 A på 30 V DC på ohmsk belastning - cos phi = 1 - L/R = 0 ms ( FL, R)
2 A på 250 V AC på induktiv belastning - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms ( FL, R)
2 A på 30 V DC på induktiv belastning - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms ( FL, R)
Discrete input type F programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
R programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
RES programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 4700 Ohm
Diskrét inngangs logikk Positiv logikk (kilde) ( F, R, RES), <= 5 V (state 0), >= 11 V (state 1)
Negativ logikk (sink) ( F, R, RES), >= 16 V (state 0), <= 10 V (state 1)
Akselerasjons- og retardasjonsramper Automatisk basert på last
Lineær justerbare separat fra 0,01 til 3200 s
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Beskyttelsestype Overopphetingsvern: drive
Thermal power stage: drive
Short-circuit between motor phases: drive
Input phase breaks: drive
Overcurrent between output phases and earth: drive
Overvoltages on the DC bus: drive
Break on the control circuit: drive
Mot overskridelse av hastighetsgrenser: drive
Line supply overvoltage and undervoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Mot bortfall av nettfase: drive
Thermal protection: motor
Motor phase break: motor
With PTC probes: Motor
Dielektrisk styrke 2830 V DC mellom jord og effektklemmer
4230 V DC mellom kontroll og effektklemmer
Isolasjonsmotstand >= 1 mOhm 500 V DC for 1 minutt
Frekvensoppløsning Display unit: 0.1 Hz
Analog inngang: 0.024/50 Hz
Kommunikasjonsprotokoll Modbus
LonWorks
METASYS N2
BACnet
APOGEE FLN
Tilkoblingstype 1 RJ45
En åpen stil
Fysisk interface 2-tråds RS 485
Ramme for overføring RTU
Overføringshastighet 9600 bps eller 19200 bps
Datoformat 8 bits, en stop, Odd selv eller ingen konfigurerbar paritet
Polarisasjonstype Ingen impedans
Antall adresser 1…247
Kommunikasjonsfunksjoner Tid ut innstillingen fra 0,1 til 100 s
Lese enhetsidentifikasjon (43)
Overvåking inhiberbare
Leser holder registre (03) 2 ord maksimal
Skrive ett register (06)
Skrive flere registre (16) 2 ord maksimal
Funksjonskort Kommunikasjon kort for LonWorks
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Bredde 142 mm
Høyde 184 mm
Dybde 150 mm
Vekt 3,05 kg
Effekttap i W 146 W
Air flow 50 m3/t
Specific application HVAC
IP grad av beskyttelse IP21
Variable speed drive application selection Compressor for scroll Building - HVAC
Vifte Building - HVAC
Pumpe Building - HVAC
Motor power range AC-3 2.2…3 kW at 200…240 V 3 phases
Motor starter typen Variable speed drive
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Spenningsfall og avbrudd immunitet test i samsvar med IEC 61000-4-11
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 61800-5-1
IP-grad IP20 on upper part uten blanking plate på lokket i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
IP20 on upper part uten blanking plate på lokket i samsvar med EN/IEC 60529
IP21 i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
IP21 i samsvar med EN/IEC 60529
IP41 on upper part i samsvar med EN/IEC 61800-5-1
IP41 on upper part i samsvar med EN/IEC 60529
Vibrasjonsmotstand 1,5 mm (f= 3…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-8
Støtmotstand 15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Miljødata Klasse 3C1 i samsvar med IEC 60721-3-3
Klasse 3S2 i samsvar med IEC 60721-3-3
Noise level 51 dB i samsvar med 86/188/EEC
Operating altitude 1000...3000 m begrenset til 2000 m for Corner Jordet distribusjonsnett med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
<= 1000 m uten lastreduksjon
Relativ fuktighet 5…95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift -10…40 °C (without derating)
40…50 °C (with derating factor)
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C
Standarder IEC 61800-3 miljø 1 kategori C2
EN 61800-3 environments 1 category C3
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C1
EN 61800-3 environments 2 category C3
EN 61800-3 environments 2 category C2
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C2
EN 61800-3
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C3
IEC 61800-3
EN 61800-5-1
EN 61800-3 environments 1 category C1
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C1
UL Type 1
EN 61800-3 environments 1 category C2
EN 61800-3 environments 2 category C1
Produktsertifikater NOM 117
C-Tick
UL
CSA
Merking CE
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 2,797 kg
Forpakning 1 høyde 24 cm
Forpakning 1 bredde 24,5 cm
Forpakning 1 lengde 24,5 cm
Enhetstype forpakning 2 P06
Antall enheter forpakning 2 12
Forpakning 2 vekt 46,56 kg
Forpakning 2 høyde 80 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 lengde 60 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months