Schneider-Electric
 
CA2KN227M7 Bilde- web-product-data-sheet
CA2KN227M7
Hjelpekontaktorer til Tesys K minikontaktorer
El-nummer: 
4176002
EAN: 
3389110481785
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktnavn TeSys CAK
Produkt eller type komponent Kontroll reléee
Kortnavn utstyr CA2K
Contactor application Styrekrets
Driftskategori DC-13
AC-15
Kontakttype 2 NO + 2 NC
[Ue] merkespenning <= 690 V <= 400 Hz
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 220...230 V AC 50/60 Hz
Komplementær
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A på <50 °C
Irms rated making capacity 110 A i samsvar med IEC 60947
Sikringsstørrelse 10 A gG i samsvar med IEC 60947
10 A gG i samsvar med VDE 0660
[Ui] isolasjonsspenning 690 V conforming to IEC 60947
750 V i samsvar med VDE 0110 gruppe C
690 V conforming to BS 5424
600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Montering Plate
Skinne
Tilkoblingsklemmer Faston terminals 1 cable(s) - busbar cross section: 6.35 mm
Faston terminals 2 cable(s) - busbar cross section: 2.8 mm
Control circuit voltage limits Drop-out: 0,2 - 0,75 Uc 50 °C)
Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Driftstid 10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking
15...25 ms coil de-energisation and NC closing
5...15 ms spiral energitilførselen og NC åpning
Mekanisk levetid 10 Mcycles
Bruksområde 10000 cyc/h
Immunity to microbreaks 2 ms
Inrush power in VA 30 VA 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 4,5 VA 20 °C)
Varmeavgivelse 1,3 W
Minimum switching voltage 17 V
Minimum brytestrøm 5 mA
Non overlapping avstand 0,5 mm
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm
Høyde 58 mm
Bredde 45 mm
Dybde 57 mm
Vekt 0,18 kg
Miljø
Standarder BS 5424
IEC 60947
NF C 63-140
VDE 0660
Produktsertifikater CSA
UL
Protective treatment TC i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift −25…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…80 °C
Operating altitude 2000 m without derating
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Requirement 2 conforming to NF F 16-101
Requirement 2 conforming to NF F 16-102
Mekanisk robusthet Vibrasjoner kontaktor åpen: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Støt kontaktor åpen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor stengt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 180 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 6,2 cm
Forpakning 1 lengde 6,6 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months