Schneider-Electric
 
CAD50B7 Bilde- web-product-data-sheet
CAD50B7
Hjelpekontaktorer til Tesys D kontaktorer
El-nummer: 
4176633
EAN: 
3389110402858
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktnavn TeSys CAD
Produkt eller type komponent Kontroll reléee
Kortnavn utstyr CAD
Contactor application Styrekrets
Komplementær
Driftskategori AC-15
DC-13
AC-14
Kontakttype 5 NO
[Ue] merkespenning <= 690 V AC 25...400 Hz
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 24 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A på <60 °C
Irms rated making capacity 140 A AC i samsvar med IEC 60947-5-1
250 A DC i samsvar med IEC 60947-5-1
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm 100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Sikringsstørrelse 10 A gG i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning 600 V UL sertifisert
600 V CSA sertifisert
690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Montering Skinne
Plate
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid uten
Tiltrekkningsmoment 1,2 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
1,2 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Control circuit voltage limits 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc −40…60 °C operasjonell AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operasjonell AC 50/60 Hz
Driftstid 12...22 ms spiral energitilførselen og NO lukking
4...12 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
Mekanisk levetid 30 Mcycles
Bruksområde 180 cyc/mn
Inrush power in VA 70 VA 50 Hz 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 8 VA 50 Hz 20 °C)
Minimum switching voltage 17 V
Minimum brytestrøm 5 mA
Non-overlap time 1.5 ms on energisation between NC and NO contact
1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm
Mekanisk robusthet Støt kontroll relé åpen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontroll relé stengt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjoner kontroll relé åpen: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Vibrasjoner kontroll relé stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Høyde 77 mm
Bredde 45 mm
Dybde 84 mm
Vekt 0,58 kg
Miljø
Standarder BS 4794
EN 60947-5
IEC 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660
Produktsertifikater UL
CSA
IP-grad IP2x forside i samsvar med VDE 0106
Protective treatment TH conforming to IEC 60068
Omgivelsestemperatur for drift -40…60 °C
60…70 °C med effektreduksjon
Omgivelsestemperatur for lagring −60…80 °C
Operating altitude 0...3000 m
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 360 g
Forpakning 1 høyde 11 cm
Forpakning 1 bredde 9,2 cm
Forpakning 1 lengde 5,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 20
Forpakning 2 vekt 7,6 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 320
Forpakning 3 vekt 130,1 kg
Forpakning 3 høyde 77 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Offer Sustainability
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months