|
|
|
GV2G445
Samleskinne 4stk GV2 45mm 63A - Tilbehør til GV2
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktnavn
|
FT
|
Kortnavn utstyr
|
GV2G
|
Produkt eller type komponent
|
Kam samleskinne
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Tilkoblingstilbehør
|
Antall poler
|
3P
|
Kompatibel med
|
TeSys Deca
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
|
Antall uttak
|
4
|
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm
|
63 A
|
Senteravstand fane
|
45 mm
|
Komplementær
Montasjeplassering
|
On terminal
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V
|
Lengde
|
179 mm
|
Vekt
|
0,077 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
18,000 cm
|
Package 1 Weight
|
78,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
60
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,930 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
1920
|
Pakke 3 Høyde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
165,460 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|