Schneider-Electric
 
GV2RT07 Bilde- web-product-data-sheet
GV2RT07
"GV2RT er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere. Magn. vern: Utløsenivå
El-nummer: 
4321865
EAN: 
3389110520637
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktnavn TeSys GV2
Kortnavn utstyr GV2RT
Applikasjon Transformator
Motor
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Komplementær
Antall poler 3P
Type nettverk AC
Utnyttelsekategori AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1
Category A conforming to IEC 60947-2
Network frequency 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-4-1
Festemetode 35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Panel: skrudd ( med adapter plate)
Driftsposisjon Alle posisjoner
Motoreffekt kW 0,37 kW på 220/230 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm
0,75 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm
0,75 kW på 440 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm
1,1 kW på 440 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm
1,1 kW på 500 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm
1,5 kW på 690 V AC 50/60 Hz motorvern med høy peak strøm
0,63 kW på 230/240 V AC 50/60 Hz transformatorvern
1 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz transformatorvern
1,6 kW på 500 V AC 50/60 Hz transformatorvern
1,6 kW på 690 V AC 50/60 Hz transformatorvern
2 kW på 690 V AC 50/60 Hz transformatorvern
Bryteevne 100 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
3 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 220/230 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype Kipp
[In] merkestrøm 2,5 A
Thermal protection adjustment range 1,6…2,5 A
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm 51 A
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ith] fri luft termisk strøm 2,5 A i samsvar med IEC 60947-4-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Power dissipation per pole 2,5 W
Mekanisk levetid 100000 sykluser
Elektrisk levetid 100000 sykluser for AC-3 på 440 V
Maximum operating rate 25 cyc/h
Rated duty Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
Tiltrekkningsmoment 1,7 N.m på skrutilkobling
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-1
Høyde 89 mm
Bredde 45 mm
Dybde 78,5 mm
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktsertifikater IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
Protective treatment TH
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK04
Omgivelsestemperatur for drift −20…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Operating altitude 2000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 253 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 8,5 cm
Forpakning 1 lengde 9,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 24
Forpakning 2 vekt 6,388 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 384
Forpakning 3 vekt 128,507 kg
Forpakning 3 høyde 80 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months