Schneider-Electric
 
GV2SN27 Bilde- web-product-data-sheet
GV2SN27
Tilbehør til GV2
El-nummer: 
4320445
EAN: 
3389110487206
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr Klart pilot lys
Produkt eller type komponent Signallampe
Komplementær
Lokal varsling Klart lys
[Ue] merkespenning 220...240 V
Kompatibel med TeSys GV2 effektbryter
Tilbehør / separat del kategori Utstyr for lys
Diameter 17 mm
Dekseltype Flat rund
Miljø
IP-grad IP55
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 10 g
Forpakning 1 høyde 6 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 lengde 10 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 10
Forpakning 2 vekt 108 g
Forpakning 2 høyde 6 cm
Forpakning 2 bredde 8 cm
Forpakning 2 lengde 10 cm
Enhetstype forpakning 3 S01
Antall enheter forpakning 3 80
Forpakning 3 vekt 1,068 kg
Forpakning 3 høyde 15 cm
Forpakning 3 bredde 15 cm
Forpakning 3 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty
Garanti 18 months