Schneider-Electric
 
GV3B38 Bilde- web-product-data-sheet
GV3B38
TeSys GV3 - Underspenningsutløser - 380 V AC 50Hz
El-nummer: 
4319694
EAN: 
3389110212921
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr GV3B
Produkt eller type komponent Underspenningsutkobling
Komplementær
Produktkompatibilitet GV3ME
Styrespenning 480 V AC 60 Hz
440 V AC 60 Hz
380 V AC 50 Hz
415 v AC 50 Hz
Styrekretsens spenningsgrenser 0.8...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning 600 V AC i samsvar med UL 508
690 V AC i samsvar med IEC 60947-1
600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning 0.7...0.35 Un
Starteffekt (VA) 12 VA AC
Starteffekt (VA) 7 W DC
Hold-in strømforbruk i VA 7 VA AC
Hold-in strømforbruk i W 2,5 W for DC network
Driftstid 10 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor 100 %
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²fleksibel med
Tiltrekningsmoment 1.2 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid 15000 sykluser
Antall pr. sett Sett á 10
Vekt 0,07 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 73 g
Forpakning 1 høyde 3 cm
Forpakning 1 bredde 6 cm
Forpakning 1 lengde 6 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty
Garanti 18 months