Schneider-Electric
 
GV3L65 Bilde- web-product-data-sheet
GV3L65
TeSys GV3 - Motorvernbryter - magnetisk - 65 A - EverLink BTR tilkobling
El-nummer El-nummer: 
4321760
EAN EAN: 
3389119405461
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie TeSys Deca
Produktnavn TeSys GV3
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Motor circuit breaker
Kortnavn utstyr GV3L
Applikasjon Motor protection
Vernteknologi Magnetisk
Komplementær
Antall poler 3P
Type nettverk AC
Utnyttelsekategori Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Festemetode 35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Panel: skrudd ( med 3xM4 skruer)
Motoreffekt kW 30 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz
37 kW på 500 V AC 50/60 Hz
55 kW på 690 V AC 50/60 Hz
Bryteevne 100 kA Icu på 230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne 100 % på 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % på 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % på 440 V AC 50/60 Hz
50 % på 500 V AC 50/60 Hz
50 % på 690 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype Dreiehåndtak
[In] merkestrøm 65 A
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm 910 A
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-1
Effekttap per pol 8 W
Mekanisk levetid 50000 sykluser
Elektrisk levetid 50000 sykluser for AC-3 på 415 v In
Tiltrekkningsmoment 5 N.m - på skrutilkobling
Bredde 55 mm
Høyde 132 mm
Dybde 136 mm
Vekt 0,96 kg
Farge Mørkegrå
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktsertifikater CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for drift −20…60 °C
Mekanisk robusthet Støt: 15 Gn for 11 ms kontaktor åpen
Støt: 30 Gn for 11 ms kontaktor stengt
Vibrasjoner: 4 Gn, 5...300 Hz
Driftshøyde 3000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 16,000 cm
Pakke 1 Bredde 6,500 cm
Pakke 1 Vekt 14,500 cm
Package 1 Weight 1,006 kg
Enhetstype pakke 2 P06
Antall enheter i pakke 2 120
Pakke 2 Høyde 75,000 cm
Pakke 2 Bredde 60,000 cm
Pakke 2 Lengde 80,000 cm
Pakke 2 Vekt 136,480 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months