Schneider-Electric
 
GV3P32 Bilde- web-product-data-sheet
GV3P32
TeSys GV3-Motorvernbryter-termisk-magnestisk - 23…32A - EverLink BTR tilkobling
El-nummer El-nummer: 
4321752
EAN EAN: 
3389119405386
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys Deca
Produktnavn TeSys GV3
TeSys Deca
Produkt eller type komponent Motor circuit breaker
Kortnavn utstyr GV3P
Applikasjon Motor protection
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Komplementær
Antall poler 3P
Type nettverk AC
Utnyttelsekategori AC-3 i samsvar med IEC 60947-4-1
Nettverksfrekvens 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-4-1
Festemetode 35 mm symmetrical DIN rail: avkuttet
Panel: skrudd ( med 3xM4 skruer)
Motoreffekt kW 15 kW på 400/415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW på 500 V AC 50/60 Hz
22 kW på 690 V AC 50/60 Hz
Bryteevne 100 kA Icu på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 kA Icu på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
12 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
6 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] rangert tjeneste kortslutningsbryteevne 100 % på 230/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 400/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
100 % på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 % på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
50 % på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kontrolltype Dreiehåndtak
[In] merkestrøm 32 A
Termisk beskyttelse justeringsområde 23…32 A i samsvar med IEC 60947-4-1
Magnetisk/kortsluttnings utløserstrøm 448 A
[Ith] fri luft termisk strøm 32 A i samsvar med IEC 60947-4-1
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Fasefeilsfølsomhet Ja i samsvar med IEC 60947-4-1
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-1
Effekttap per pol 8 W
Mekanisk levetid 50000 sykluser
Elektrisk levetid 50000 sykluser for AC-3 på 415 v In
Rated duty Continuous i samsvar med IEC 60947-4-1
Tiltrekkningsmoment 5 N.m - på skrutilkobling
Bredde 55 mm
Høyde 132 mm
Dybde 136 mm
Vekt 0,96 kg
Farge Mørkegrå
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Produktsertifikater CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
UKCA
IK beskyttelsesklasse IK09 kapsling
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
Klimatiske tåle I samsvar med IACS E10
Omgivelsestemperatur for lagring −40…80 °C
Brannmotstand 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for drift −20…60 °C
Mekanisk robusthet Støt: 15 Gn for 11 ms kontaktor åpen
Støt: 30 Gn for 11 ms kontaktor stengt
Vibrasjoner: 4 Gn, 5...300 Hz
Driftshøyde 3000 m
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 16,000 cm
Pakke 1 Bredde 6,500 cm
Pakke 1 Vekt 14,500 cm
Package 1 Weight 1,001 kg
Enhetstype pakke 2 P06
Antall enheter i pakke 2 120
Pakke 2 Høyde 75,000 cm
Pakke 2 Bredde 60,000 cm
Pakke 2 Lengde 80,000 cm
Pakke 2 Vekt 133,120 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months