Schneider-Electric
 
GV7AU207 Bilde- web-product-data-sheet
GV7AU207
Tilbehør til GV7
El-nummer: 
4320470
EAN: 
3389110566932
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Underspenningsutkobling
Kortnavn utstyr GV7AS
Applikasjon Kontroll
Kompatibel med TeSys GV5
TeSys GV6
TeSys GV7
Komplementær
[Uc] control circuit voltage 200 - 240 V AC 50/60 Hz
Control circuit voltage limits 0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1
600 V AC i samsvar med UL 508
600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning 0.35...0.7 Ue
Inrush power in VA 10 VA AC
Hold-in strømforbruk i VA 5 VA AC
Driftstid < 50 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor 100 %
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5 mm²solid
Tiltrekningsmoment 1.2 N.m på skrutilkobling
Vekt 0,105 kg
Antall pr. sett Sett á 10
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 115 g
Forpakning 1 høyde 4 cm
Forpakning 1 bredde 8,3 cm
Forpakning 1 lengde 6,3 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months