|
|
|
GVAU226
TeSys GV2 & GV3 - Underspenningsutløser - 220...240 V AC 60 Hz
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produkt eller type komponent
|
Undervoltage release
|
Kortnavn utstyr
|
GVAU
|
Komplementær
Kompatibel med
|
TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
TeSys Deca
|
Styrespenning
|
220...240 V AC 60 Hz
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
0,85 - 1,1 Un
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
690 V AC i samsvar med IEC 60947-1
600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1
600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Trippspenning
|
0.7...0.35 Un
|
Starteffekt (VA)
|
12 VA AC
|
Starteffekt (VA)
|
8 W
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
3,5 VA AC
|
Hold-in strømforbruk i W
|
1,1 W
|
Driftstid
|
10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
|
"on-load" -faktor
|
100 %
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²Solid
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²Solid
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…1,5 mm²Fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…1,5 mm²Fleksibel med
|
Tiltrekningsmoment
|
< 1.4 N.m på skrutilkobling
|
Mekanisk levetid
|
10000 sykluser med GV3P og GV3L
30000 sykluser med GV2ME og GV2P
|
Antall pr. sett
|
Sett á 10
|
Høyde
|
89 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
66 mm
|
Vekt
|
0,105 kg
|
Farge
|
Mørkegrå
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,1 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
3,5 cm
|
Package 1 Weight
|
117,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,056 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|