Schneider-Electric
 
GVAU386 Bilde- web-product-data-sheet
GVAU386
TeSys GV2 & GV3 - Underspenningsutløser - 380...400V AC 60 Hz
El-nummer El-nummer: 
4321857
EAN EAN: 
3389110346039
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
TeSys Deca
Kortnavn utstyr GVAU
Produkt eller type komponent Undervoltage release
Komplementær
Kompatibel med GV2ME
GV2LE
GV2L
GV2P
GV3L
GV3P
TeSys Deca
Styrespenning 380...400 V AC 60 Hz
Styrekretsens spenningsgrenser 0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1
600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1
600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning 0.7...0.35 Un
Starteffekt (VA) 12 VA AC
Starteffekt (VA) 8 W
Hold-in strømforbruk i VA 3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W 1,1 W
Driftstid 10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor 100 %
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²solid
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…2,5 mm²fleksibel uten
Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75…1,5 mm²fleksibel med
Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75…1,5 mm²fleksibel med
Tiltrekningsmoment < 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid 10000 sykluser med GV3P og GV3L
30000 sykluser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett Sett á 10
Høyde 89 mm
Bredde 18 mm
Dybde 66 mm
Vekt 0,105 kg
Farge Mørkegrå
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 114,0 g
Forpakning 1 høyde 3,5 cm
Forpakning 1 bredde 8,3 cm
Forpakning 1 lengde 9,2 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 16
Forpakning 2 vekt 2,06 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 15,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja