Schneider-Electric
 
IMT36001 Bilde- web-product-data-sheet
IMT36001
Veggboks 55-72/46 NY
El-nummer: 
1223244
EAN: 
3606485111827
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Produktnavn Multifix Eco
Produkt eller type komponent Apparatus box
Applikasjon Enkelt bord
Antall pr. sett Sett á 50
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Sammensetning av enhet Stub with locking tabs of stainless steel
Deksel
Adjustable threaded screw ring
Monteringssupport Board - thickness: 10…27 mm
Antall kombi stubber 4 rigid diameter: 16 mm / 20 mm
Antall hull 1 hull
Fargetone Grey (NCS 3500)
Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( ubehandlet)
Distance between supports 60 mm
Diameter 71 mm
Innvendig dybde 55 mm
Lengde 136 mm
Bredde 57 mm
Dybde 71 mm
Vekt 0,091 kg
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Rør diameter 20 mm
Forsegling Med
Tilkoblinger Snap-on
Miljø
Standarder IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift −25…90 °C
IP-grad IP20
Miljøegenskaper Halogenfri
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 90,200 g
Forpakning 1 høyde 71,000 mm
Forpakning 1 bredde 57,000 mm
Forpakning 1 lengde 136,000 mm
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Garantiperiode
Garanti 18 months