Schneider-Electric
 
INS12105 Bilde- web-product-data-sheet
INS12105
OL50 Veggramme 80 Hvit
El-nummer El-nummer: 
1219905
EAN EAN: 
3606485123134
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Vegg-/takramme
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Hvit ( RAL 9010)
Komplementær
Kanaldimensjoner 80 x 63 mm
Kanalmaterial Aluminium
Plast
Festemetode Skruemontert
Materiale PC/ABS
Lengde 88 mm
Høyde 130 mm
Bredde 225 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP40
IK beskyttelsesklasse IK07
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 32,0 g
Forpakning 1 høyde 2,4 cm
Forpakning 1 bredde 10,9 cm
Forpakning 1 lengde 17,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 70
Forpakning 2 vekt 2,664 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months