Schneider-Electric
 
INS12900 Bilde- web-product-data-sheet
INS12900
OL50 Front F50 Hvit HF
El-nummer El-nummer: 
1219935
EAN EAN: 
3606485123431
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter OptiLine 50
Product type Frontdeksel
Installasjonssystem Servicestav
Kanal
Servicestender
Colour Hvit ( RAL 9010)
Quantity package 1 / unit 8 m
Komplementær
Kanalmaterial Plast
Kanaldimensjoner 100 x 63 mm
140 x 63 mm
80 x 63 mm
120 x 63 mm
Festemetode Klipses på
Product material PC/ABS
Dybde 2500 mm
Høyde 50 mm
Bredde 13 mm
Miljø
Operating temperature −25…60 °C
IP-grad IP40
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5 cm
Pakke 1 Bredde 1,3 cm
Pakke 1 Vekt 250 cm
Package 1 Weight 300 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland GB
Garantiperiode
Garanti 18 months