Schneider-Electric
 
INS13157 Bilde- web-product-data-sheet
INS13157
OL50 T-avgr. 100-140/80 Al-met
El-nummer El-nummer: 
1219950
EAN EAN: 
3606485123585
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent T-stykke
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Aluminium metallic
Komplementær
Kanaldimensjoner 80 x 63 mm
Kanalmaterial Aluminium
CMS inst produktet legge info Til vertikal kanal 80 og horisontal kanl 100, 120 og 140
Materiale PC/ABS
Lengde 101 mm
Høyde 52 mm
Bredde 63 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP40
IK beskyttelsesklasse IK07
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,2 cm
Pakke 1 Bredde 6,3 cm
Pakke 1 Vekt 10,1 cm
Package 1 Weight 24 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months