Schneider-Electric
 
INS13252 Bilde- web-product-data-sheet
INS13252
OL50 Fast ytterhj. 100 Al-met.
El-nummer El-nummer: 
1219954
EAN EAN: 
3606485123622
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Utvendig hjørne
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Aluminium metallic
Komplementær
Kanaldimensjoner 100 x 63 mm
Kanalmaterial Aluminium
Materiale PC/ABS
Lengde 115 mm
Høyde 105 mm
Bredde 115 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP40
IK beskyttelsesklasse IK07
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 10,5 cm
Pakke 1 Bredde 11,5 cm
Pakke 1 Vekt 11,5 cm
Package 1 Weight 1 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months