Schneider-Electric
 
INS13810 Bilde- web-product-data-sheet
INS13810
OL50 Lokk KIT 140H Hvit
El-nummer El-nummer: 
1219982
EAN EAN: 
3606485123899
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Deksel til stikkontakt
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Hvit ( RAL 9010)
Komplementær
Kanaldimensjoner 140H x 63 mm
Kanalmaterial Aluminium
Materiale Aluminium Pulverlakkert
Lengde 1000 mm
Høyde 70 mm
Bredde 125 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP40
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 12,2 cm
Pakke 1 Bredde 7,6 cm
Pakke 1 Vekt 112 cm
Package 1 Weight 2,5 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Garantiperiode
Garanti 18 months