Schneider-Electric
 
INS13851 Bilde- web-product-data-sheet
INS13851
OL50 Innerhjørne 140H Alu Anod
El-nummer El-nummer: 
1219987
EAN EAN: 
3606485123936
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Innvendig hjørne
Antall pr. sett 1 del
Fargetone Natural
Komplementær
Kanaldimensjoner 140H x 63 mm
Kanalmaterial Aluminium
Materiale Aluminium Anodisert
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
IP-grad IP40
Forpakningsinformasjon
Forpakning 1 vekt 1,000 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months